FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis rectifiée
Modèle 1
avec épaulement
ISO
similaire à la norme ISO 7379
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
B=Longueur de filetage
7
D1=Diamètre
4
G=filetage / pour filetage
M3
L=Longueur
23
SW=largeur de clé
2
D
M3
D2
7
K
3
L1
16
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Classe de résistance 12.9, naturel. Diamètre ajusté rectifié.
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement offrent plus de possibilités que les vis habituelles. Elles servent d'éléments de construction pour des applications multiples. Elles représentent souvent une solution économique en simplifiant la conception et créant un effet de rationalisation déterminant.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought