Vis rectifiée avec épaulement acier traité 07534-05X05
- Adaptés à des applications multiples
- Simplifient les constructions complexes
- Version : acier ou Inox (A 2)
- Tige rectifiée
Unité de vente
€2.56
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis rectifiée
Modèle 1
avec épaulement
ISO
similaire à la norme ISO 7379
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traité
B=Longueur de filetage
8
D1=Diamètre
5
SW=largeur de clé
2,5
Classe de résistance
12.9
D
M4
D2
9
K
4
L1
5
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Classe de résistance 12.9, naturel. Diamètre ajusté rectifié.
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement offrent plus de possibilités que les vis habituelles. Elles servent d'éléments de construction pour des applications multiples. Elles représentent souvent une solution économique en simplifiant la conception et créant un effet de rationalisation déterminant.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.