FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis rectifiée
Modèle 1
avec épaulement
ISO
similaire à la norme ISO 7379
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traité
B=Longueur de filetage
16
D1=Diamètre
12
G=filetage / pour filetage
M10
L=Longueur
86
SW=largeur de clé
6
Classe de résistance
12.9
D
M10
D2
18
K
9
L1
70
Type de fixation
six pans creux
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Grade 12.9. Shaft OD ground and bright.
Bright stainless steel or tempered steel.
Note
Hexagon socket head shoulder screws are precision construction elements for many applications. As they can simplify complicated constructions, they are frequently chosen as the most cost-effective solution. Shoulder screws provide the decisive rationalising effect required today.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought