FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis rectifiée
Modèle 1
avec épaulement
ISO
similaire à la norme ISO 7379
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traité
B=Longueur de filetage
18
D1=Diamètre
16
G=filetage / pour filetage
M12
L=Longueur
68
SW=largeur de clé
8
Classe de résistance
12.9
D
M12
D2
24
K
11
L1
50
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Grade 12.9. Shaft OD ground and bright.
Bright stainless steel or tempered steel.
Note
Hexagon socket head shoulder screws are precision construction elements for many applications. As they can simplify complicated constructions, they are frequently chosen as the most cost-effective solution. Shoulder screws provide the decisive rationalising effect required today.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté