Lock screw QT steel tempered, black oxidised 07570-08
- Élément de fixation pour applications de fermeture simples
Unité de vente
€19.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Lock screw
Product type
screw
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
B=Thread length
30
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
40
D1
25
Grade
8.8
K
16
Kind of fastening
spindle
S
8,5
Steel code
1.1191
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
Acier de traitement 1.1191.
Finition
Classe de résistance 8.8, bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.