Bague d'arrêt acier 07805-103201
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Pour les arbres avec un diamètre compris entre 6 et 32 mm
- La poignée papillon permet un serrage sans outil
Sales unit
€4.53
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 2
avec poignée papillon
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
thermoplastique
B=Épaisseur
16
D1=Diamètre intérieur
32
D2=Diamètre extérieur
50
D3
M8
H
46
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Bague d'arrêt en acier.
Poignée papillon Thermoplast.
Tige filetée en acier, classe de résistance 5.8.
Poignée papillon Thermoplast.
Tige filetée en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Bague d'arrêt coloris naturel.
Poignée papillon de couleur gris foncé.
Tige filetée acier zingué passivé bleu.
Poignée papillon de couleur gris foncé.
Tige filetée acier zingué passivé bleu.
Indication de dessin
1) Butèe variable
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.