EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Form definition
slitted inside
Main material
plastic
Component material
stainless steel
B=Thickness
18
D1=Internal diameter
50
D2=Outside diameter
78
D3=Thread
M6
SW=key width
5
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
Bagues d'arrêt en plastique.
Vis et écrou en inox.
Nota
Les bagues d'arrêt en plastique sont une excellente solution pour le blocage axial des arbres.

Elles sont légères et faciles à monter et peuvent être montées radialement comme butées. Ces bagues d'arrêt sont particulièrement efficaces en association avec des paliers à semelle et applique.

Nos bagues d'arrêt sont fabriquées en plastique de haute qualité et présentent une excellente résistance à la corrosion et à l'usure.

Le serrage s'effectue en réduisant la hauteur de la fente grâce à l'écrou de blocage en inox, qui peut être serré ou desserré à l'aide d'un six pans standard.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté