Bague d'arrêt avec manette indexable acier inoxydable naturel 07810-11502
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
- La manette indexable permet un serrage sans outil
Unité de vente
€24.65
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
avec manette indexable
Forme
A
Type de forme
à fente interne
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
B=Épaisseur
13
D1=Diamètre intérieur
15
D2=Diamètre extérieur
34
Code acier
1.4305
R
105
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
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni.
Inox : poli.
Insert : inox.
Inox : poli.
Insert : inox.
Nota
Les bagues d'arrêt fendues avec manette indexable enserrent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de serrage très élevées sans pour autant l'endommager.
La tolérance recommandée pour l'arbre est h11.
La tolérance recommandée pour l'arbre est h11.
Sur demande
Autres dimensions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.