EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 1
with clamping lever
Form
A
Form definition
slitted inside
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Thickness
13
D1=Internal diameter
16
D2=Outside diameter
34
R
105
Steel code
1.4305
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
Acier.
Inox 1.4305.

Finition
Acier : bruni.
Inox : poli.
Insert : inox.
Nota
Les bagues d'arrêt fendues avec manette indexable enserrent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de serrage très élevées sans pour autant l'endommager.

La tolérance recommandée pour l'arbre est h11.
Sur demande
Autres dimensions.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté