Bague d'arrêt avec manette indexable acier inoxydable naturel 07810-15002
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
- La manette indexable permet un serrage sans outil
Sales unit
€102.06
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
avec manette indexable
Forme
A
Type de forme
à fente interne
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
B=Épaisseur
19
D1=Diamètre intérieur
50
D2=Diamètre extérieur
78
Code acier
1.4305
R
150,2
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
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni.
Inox : poli.
Insert : inox.
Inox : poli.
Insert : inox.
Nota
Les bagues d'arrêt fendues avec manette indexable enserrent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de serrage très élevées sans pour autant l'endommager.
La tolérance recommandée pour l'arbre est h11.
La tolérance recommandée pour l'arbre est h11.
Sur demande
Autres dimensions.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.