Bague d'arrêt aluminium naturel 07810-100503
- Fente à l'extérieur
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Unité de vente
€5.47
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'arrêt
Form
B
Type de forme
à fente externe
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface finish
body
bright
B=Épaisseur
9
D1=Diamètre intérieur
5
D2=Diamètre extérieur
16
C
(DIN 912)
M3x8
R
20,7
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
Acier.
Inox 1.4305.
Inox 1.4404.
Aluminium.
Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A2-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A2-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt fendues externes entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.
La tolérance de l'arbre doit être en h11.
La fente située sur la face extérieure de la bague d'arrêt permet d'obtenir des forces de serrage jusqu'à 15 % supérieures à celles du modèle doté d'une fente sur la face intérieure. L'alésage reste cylindrique, ce qui permet d'entourer l'arbre avec précision. Déséquilibre réduit.
Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
La tolérance de l'arbre doit être en h11.
La fente située sur la face extérieure de la bague d'arrêt permet d'obtenir des forces de serrage jusqu'à 15 % supérieures à celles du modèle doté d'une fente sur la face intérieure. L'alésage reste cylindrique, ce qui permet d'entourer l'arbre avec précision. Déséquilibre réduit.
Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.