Bague d'arrêt acier inoxydable bright 07810-03002
- Fente à l'intérieur
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Sales unit
€25.81
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Form
A
Form definition
slitted inside
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Thickness
15
D1=Internal diameter
30
D2=Outside diameter
54
C
(DIN 912)
M6x18
R
58,6
Steel code
1.4305
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
Acier.
Inox 1.4305.
Inox 1.4404.
Aluminium.
Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A4-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A4-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt fendues internes entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de retenue. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.
La tolérance de l'arbre doit être en h11.
Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
La tolérance de l'arbre doit être en h11.
Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.