EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 1
for flattened shafts
Main material
aluminium
D1=Internal diameter
16
D2=Outside diameter
34
L=Length
40
A
14
A1
8
C
M6x8
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Aluminium. Vis sans tête en Inox A2.
Finition
Naturel.
Nota
Les bagues d'arrêt larges combinées avec un arbre avec plat peuvent transmettre en toute sécurité des couples très élevés sans endommager l'arbre.

La tolérance de l'arbre doit être en h7.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought