Bague d'arrêt for flattened shafts aluminium 07815-25
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Sales unit
€62.43
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Version 1
for flattened shafts
Main
material
aluminium
D1=Internal diameter
25
D2=Outside diameter
50
L=Length
48
A
22
A1
10
C
M8x12
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Aluminium. Vis sans tête en Inox A2.
Finition
Naturel.
Nota
Les bagues d'arrêt larges combinées avec un arbre avec plat peuvent transmettre en toute sécurité des couples très élevés sans endommager l'arbre.
La tolérance de l'arbre doit être en h7.
La tolérance de l'arbre doit être en h7.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.