FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 2
Taraudage
Matériau du corps de base
acier
B=Épaisseur
9
D1=Taraudage
M10
D2=Diamètre extérieur
24
C
M3x10
R
26
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Steel.
Stainless steel 1.4305.

Version
Steel black oxidised.
Screw 12.9 steel.
Stainless steel bright.
Screw A2-70 stainless steel.
Note
Shaft collars with thread surround the shaft with an equal distribution of clamping forces.
The shaft collars can be used on threaded rods or shafts with a thread tolerance of 6g.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté