Bague d'arrêt acier 07814-1201
- Tout endommagement du taraudage est évité
- Plage de température -40 °C jusqu'à +175 °C
- Version : acier ou Inox
Sales unit
€6.44
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Version 2
Internal thread
Main
material
steel
B=Thickness
11
D1=Internal thread
M12
D2=Outside diameter
28
C
M4x12
R
31,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt filetées entourent la contre-pièce en assurant une répartition homogène des forces de serrage.
Les bagues de serrage peuvent être utilisées conjointement avec des filetages de classe de tolérance 6g.
Les bagues de serrage peuvent être utilisées conjointement avec des filetages de classe de tolérance 6g.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.