FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
avec surface d’appui
Type de forme
à fente interne
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
B=Épaisseur
15
D1=Diamètre intérieur
35
D2=Diamètre extérieur
60
D=Filetage
M5
H=Hauteur
26
L=Longueur
30
C (DIN 912)
M6x18
Code acier
1.0503
L1
20
R
61,6
T
7
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
Acier.
Inox 1.4305.

Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Les bagues d’arrêt fendues, internes avec surface d’appui, entourent l’arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l’arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.

La tolérance de l’arbre doit être en h11.

Le taraudage de montage des bagues d’arrêt fendues permet de fixer d’autres éléments tels que des leviers de commande ou des cames sur des arbres et des axes. Elles peuvent être montées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage importante en réduisant la hauteur des fentes, sans endommager la surface des arbres et des axes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought