Bague d'arrêt avec surface d’appui acier bruni 07810-03-04501
- Fente à l'intérieur
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Unité de vente
€18.39
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
avec surface d’appui
Type de forme
à fente interne
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
B=Épaisseur
19
D1=Diamètre intérieur
45
D2=Diamètre extérieur
76
D=Filetage
M6
H=Hauteur
31
L=Longueur
41,5
C
(DIN 912)
M8x25
Code acier
1.0503
L1
28
R
79,4
T
8,5
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
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Les bagues d’arrêt fendues, internes avec surface d’appui, entourent l’arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l’arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.
La tolérance de l’arbre doit être en h11.
Le taraudage de montage des bagues d’arrêt fendues permet de fixer d’autres éléments tels que des leviers de commande ou des cames sur des arbres et des axes. Elles peuvent être montées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage importante en réduisant la hauteur des fentes, sans endommager la surface des arbres et des axes.
La tolérance de l’arbre doit être en h11.
Le taraudage de montage des bagues d’arrêt fendues permet de fixer d’autres éléments tels que des leviers de commande ou des cames sur des arbres et des axes. Elles peuvent être montées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage importante en réduisant la hauteur des fentes, sans endommager la surface des arbres et des axes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.