Bague d'arrêt avec surface d’appui acier inoxydable naturel 07810-03-03802
- Fente à l'intérieur
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Sales unit
29,42 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Version 1
with contact face
Form definition
slitted inside
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Thickness
15
D1=Internal diameter
38
D2=Outside diameter
66
D=Thread
M5
H=Height
27
L=Length
37
C
(DIN 912)
M6x18
L1
27
R
-
Steel code
1.4305
T
7
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
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Les bagues d’arrêt fendues, internes avec surface d’appui, entourent l’arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l’arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.
La tolérance de l’arbre doit être en h11.
Le taraudage de montage des bagues d’arrêt fendues permet de fixer d’autres éléments tels que des leviers de commande ou des cames sur des arbres et des axes. Elles peuvent être montées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage importante en réduisant la hauteur des fentes, sans endommager la surface des arbres et des axes.
La tolérance de l’arbre doit être en h11.
Le taraudage de montage des bagues d’arrêt fendues permet de fixer d’autres éléments tels que des leviers de commande ou des cames sur des arbres et des axes. Elles peuvent être montées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage importante en réduisant la hauteur des fentes, sans endommager la surface des arbres et des axes.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.