Clip heavy duty series polypropylene green 07841-01-3042011
- Pour une fixation sûre des canalisations
- Avec surface intérieure lisse
- Avec précontrainte
- Recommandés pour les tuyaux et les câbles
- Avec bords arrondis
Sales unit
6,95 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clip
Version 1
heavy duty series
DIN
DIN 3015-2
Form
B
Form definition
Inner face smooth
Main
material
polypropylene
Main
colour
green
B=Width
30,5
H=Height
58
L=Length
85
A
(metres)
2,7
D
for screw
M10
D1
(mm)
42
L1
60
Size
3
Tightening torque
(polypropylene)
(Nm)
15
Tube
nom. diameter
(inch)
1 1/4
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
Material
Polypropylene PP.
Version
Green
Note
Clamp fittings DIN 3015-2 heavy duty series, with smooth inner face, non-compressing. Recommended for securely fastening hoses and cables. Smooth inner surfaces and outlet radii prevent damage to hoses and cables.
Preferably used as a floating clamp where the line is not compressed between the clamp halves. Select a clamp with diameter (D1) that is slightly larger than the diameter of the pipe to be secured.
The upper and lower clamp halves are identical. Supplied in pairs.
Preferably used as a floating clamp where the line is not compressed between the clamp halves. Select a clamp with diameter (D1) that is slightly larger than the diameter of the pipe to be secured.
The upper and lower clamp halves are identical. Supplied in pairs.
Technical Data
The specified screw tightening torques refer to installation with a cover plate and DIN EN ISO 4014/4017 hex head screws.
Temperature range
-30 °C to +90 °C
Assembly
Les entraxes des colliers (A) recommandés sont des valeurs indicatives et s’appliquent en cas de charge statique.
Coudes de tubes : lors du montage de coudes de tubes, les colliers doivent être placés immédiatement avant et après le coude.
Raccords vissés : le premier collier doit être placé immédiatement après le raccord vissé afin d’éviter que ce dernier soit soumis aux vibrations.
Robinetterie : si des robinets sont intégrés dans la canalisation, il convient de placer un collier en amont et en aval des robinets.
Coudes de tubes : lors du montage de coudes de tubes, les colliers doivent être placés immédiatement avant et après le coude.
Raccords vissés : le premier collier doit être placé immédiatement après le raccord vissé afin d’éviter que ce dernier soit soumis aux vibrations.
Robinetterie : si des robinets sont intégrés dans la canalisation, il convient de placer un collier en amont et en aval des robinets.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.