FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Collier
Modèle 1
série lourde
DIN
DIN 3015-2
Forme
B
Type de forme
surface intérieure lisse
Matériau du corps de base
polypropylène
Coloris du corps de base
vert
B=Largeur
45
H=Hauteur
87
L=Longueur
115
A (mètres)
2,7
Couple de serrage (polypropylène) (Nm)
30
D pour vis
M12
D1 (mm)
42
Diamètre nominal du tube (pouces)
1 1/4
L1
90
Taille
4
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
Polypropylène PP.
Finition
vert.
Nota
Colliers de la série lourde conformes à la norme DIN 3015-2 avec surface intérieure lisse, sans précontrainte. Recommandés pour une fixation sûre des tuyaux et des câbles. Les surfaces intérieures lisses et les rayons de sortie permettent d’éviter une détérioration des tuyaux et des câbles.

À utiliser de préférence comme paliers libres, avec le câble non serré entre les deux parties du collier. Pour ce faire, choisir un diamètre (D1) de colliers légèrement supérieur au diamètre du câble à fixer.

La partie supérieure et inférieure du collier sont identiques. La livraison se fait par paire.
Données techniques
Les couples de serrage des vis indiqués correspondent au montage avec plaque de recouvrement et vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4014/4017.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +90 °C
Montage
Les entraxes des colliers (A) recommandés sont des valeurs indicatives et s’appliquent en cas de charge statique.

Coudes de tubes : lors du montage de coudes de tubes, les colliers doivent être placés immédiatement avant et après le coude.

Raccords vissés : le premier collier doit être placé immédiatement après le raccord vissé afin d’éviter que ce dernier soit soumis aux vibrations.

Robinetterie : si des robinets sont intégrés dans la canalisation, il convient de placer un collier en amont et en aval des robinets.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought