EN
Choose your language
Designation
Clip
Version 1
Double clamp fitting
DIN
DIN 3015-3
Form
B
Form definition
Inner face smooth
Main material
polypropylene
Main colour
green
B=Width
30
H=Height
36,5
L=Length
67
A (metres)
1,2
D for screw
M8
D1 (inches)
3/4
D1 (mm)
19
L1
36
Size
3
Tightening torque (polypropylene) (Nm)
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
Polypropylène PP.
Finition
vert.
Nota
Colliers doubles conformes à la norme DIN 3015-3 avec surface intérieure lisse, sans précontrainte. Recommandés pour une fixation sûre de deux tuyaux ou câbles parallèles. Les surfaces intérieures lisses et les rayons de sortie permettent d’éviter une détérioration des tuyaux et des câbles.

À utiliser de préférence comme paliers libres, avec le câble non serré entre les deux parties du collier. Pour ce faire, choisir un diamètre (D1) de colliers légèrement supérieur au diamètre du câble à fixer.

La partie supérieure et inférieure du collier sont identiques. La livraison se fait par paire.
Données techniques
Les couples de serrage des vis indiqués correspondent au montage avec plaque de recouvrement et vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4014/4017.
Plage de température
-30 °C to +90 °C
Assembly
The recommended clamp spacings (A) are guidelines and apply to static loads.

Pipe bends: When installing pipe bends, the clamps must be placed directly in front of and behind the bend.

Fittings: The first clamp should be mounted immediately after the fitting to isolate the fitting from vibrations.

Valves: If valves are integrated into the pipeline, a clamp should be fitted in front of and behind the valve.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté