Collier Collier double polypropylène vert 07842-5033711
- Pour une fixation sûre des canalisations
- Avec surface intérieure nervurée
- Avec précontrainte
- Recommandés pour les canalisations
Unité de vente
€4.91
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Collier
Modèle 1
Collier double
DIN
DIN 3015-3
Forme
A
Type de forme
Surface intérieure nervurée
Matériau
du corps de base
polypropylène
Coloris
du corps de base
vert
B=Largeur
30
H=Hauteur
53
L=Longueur
106
A
(mètres)
2
Couple de serrage
(polypropylène)
(Nm)
8
D
pour vis
M8
D1
(mm)
33,7
Diamètre nominal
du tube
(pouces)
1
Force de maintien F du tube
(polypropylène)
(kN)
1,7
L1
56
S
min.
0,7
Taille
5
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
Polypropylène PP.
Finition
vert.
Nota
Colliers doubles conformes à la norme DIN 3015-3 avec surface intérieure nervurée, avec précontrainte. Recommandés pour une fixation sûre de deux canalisations parallèles.
À utiliser de préférence comme colliers à point fixe, avec le tube serré entre les deux parties du collier. La fente (S) entre les deux parties du collier permet d’assurer la précontrainte nécessaire lors du vissage.
La partie supérieure et inférieure du collier sont identiques. La livraison se fait par paire.
À utiliser de préférence comme colliers à point fixe, avec le tube serré entre les deux parties du collier. La fente (S) entre les deux parties du collier permet d’assurer la précontrainte nécessaire lors du vissage.
La partie supérieure et inférieure du collier sont identiques. La livraison se fait par paire.
Données techniques
Les couples de serrage des vis indiqués correspondent au montage avec plaque de recouvrement et vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4014/4017.
La force de maintien axiale du tube (conforme à la norme DIN 3015, partie 10) est une valeur moyenne résultant de trois essais effectués à +23 °C avec un tube conforme à la norme DIN EN 10220 en acier St37 à surface laminée, pour lequel on suppose un frottement statique. Lorsque le collier est soumis à une charge dans le sens axial du tube, avec la force de maintien du tube (F) indiquée, le tube ne glisse pas dans le collier.
La force de maintien axiale du tube (conforme à la norme DIN 3015, partie 10) est une valeur moyenne résultant de trois essais effectués à +23 °C avec un tube conforme à la norme DIN EN 10220 en acier St37 à surface laminée, pour lequel on suppose un frottement statique. Lorsque le collier est soumis à une charge dans le sens axial du tube, avec la force de maintien du tube (F) indiquée, le tube ne glisse pas dans le collier.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +90 °C
Montage
Les entraxes des colliers (A) recommandés sont des valeurs indicatives et s’appliquent en cas de charge statique.
Coudes de tubes : lors du montage de coudes de tubes, les colliers doivent être placés immédiatement avant et après le coude.
Raccords vissés : le premier collier doit être placé immédiatement après le raccord vissé afin d’éviter que ce dernier soit soumis aux vibrations.
Robinetterie : si des robinets sont intégrés dans la canalisation, il convient de placer un collier en amont et en aval des robinets.
Coudes de tubes : lors du montage de coudes de tubes, les colliers doivent être placés immédiatement avant et après le coude.
Raccords vissés : le premier collier doit être placé immédiatement après le raccord vissé afin d’éviter que ce dernier soit soumis aux vibrations.
Robinetterie : si des robinets sont intégrés dans la canalisation, il convient de placer un collier en amont et en aval des robinets.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.