FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Weld-on plate
Version 1
light series
Version 2
long
DIN
DIN 3015-1
Main material
steel
Surface finish body
zinc-nickel coated
B=Width
30
G=Thread
M6
L=Length
58
D3
12
D4
6,5
H
6,5
L1
24,5
L2
44
S
3
Size
0
Suitable for DIN 3015-1 light series
size 0
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
Acier de traitement.
Finition
phosphatée ou à revêtement zinc-nickel.
Nota
Plaques à souder longues pour colliers DIN 3015 partie 1 série légère.

Ces plaques à souder peuvent être soudées ou vissées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought