Plaque à souder série légère acier à revêtement zinc-nickel 07840-11-20613
- Pour une fixation sûre des colliers DIN 3015
- À souder ou à visser
Sales unit
2,24 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Weld-on plate
Version 1
light series
Version 2
long
DIN
DIN 3015-1
Main
material
steel
Surface finish
body
zinc-nickel coated
B=Width
30
G=Thread
M6
L=Length
70
D3
12
D4
6,5
H
6,5
L1
26
L2
56
S
3
Size
2
Suitable for
DIN 3015-1
light series
size 2
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
Acier de traitement.
Finition
phosphatée ou à revêtement zinc-nickel.
Nota
Plaques à souder longues pour colliers DIN 3015 partie 1 série légère.
Ces plaques à souder peuvent être soudées ou vissées.
Ces plaques à souder peuvent être soudées ou vissées.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.