FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque à souder
Modèle 1
série lourde
Modèle 2
longue
DIN
DIN 3015-2
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
à revêtement zinc-nickel
B=Largeur
45
G=Filetage
M12
L=Longueur
187
D3
20
D4
16
H
8
L1
90
L2
155
Pour DIN 3015-2 série lourde
Taille 4
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
Acier de traitement.
Finition
phosphatée ou à revêtement zinc-nickel.
Nota
Plaques à souder longues pour colliers DIN 3015 partie 2 série lourde.

Ces plaques à souder peuvent être soudées ou vissées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought