EN
Choose your language
Désignation
Plaque à souder
Modèle 1
Collier double
Modèle 2
longue
DIN
DIN 3015-3
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
à revêtement zinc-nickel
B=Largeur
30
G=Filetage
M8
L=Longueur
136
D3
14
D4
9
H
10,3
L2
120
Pour DIN 3015-3 collier de serrage double
Taille 5
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
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Plaques à souder longues pour colliers DIN 3015 partie 3 colliers doubles.

Ces plaques à souder peuvent être soudées ou vissées.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought