Plaque à souder série légère acier phosphaté 07840-10-20611
- Pour une fixation sûre des colliers DIN 3015
Unité de vente
1,68 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque à souder
Modèle 1
série légère
DIN
DIN 3015-1
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
phosphaté
B=Largeur
30
G=Filetage
M6
L=Longueur
42
D3
12
H
6,5
L1
26
Pour
DIN 3015-1
série légère
Taille 2
S
3
Taille
2
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
Acier de traitement.
Finition
Phosphaté.
Nota
Plaques à souder pour colliers DIN 3015 partie 1 série légère.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.