FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Weld-on plate
Version 1
heavy duty series
DIN
DIN 3015-2
Main material
steel
Surface finish body
phosphated
B=Width
30
G=Thread
M10
L=Length
86
D3
18
H
8
L1
45
S
8
Size
2
Suitable for DIN 3015-2 heavy series
size 2
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
Acier de traitement.
Finition
Phosphaté.
Nota
Plaques à souder pour colliers DIN 3015 partie 2 série lourde
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté