FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque à souder
Modèle 1
Collier double
DIN
DIN 3015-3
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
à revêtement zinc-nickel
B=Largeur
30
G=Filetage
M8
L=Longueur
85
D3
14
H
6
Pour DIN 3015-3 collier de serrage double
Taille 4
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
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Plaques à souder pour colliers DIN 3015 partie 3 colliers doubles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté