EN
Choose your language
Désignation
Plaque à souder
Modèle 1
Collier double
DIN
DIN 3015-3
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
à revêtement zinc-nickel
B=Largeur
30
G=Filetage
M8
L=Longueur
110
D3
14
H
6
Pour DIN 3015-3 collier de serrage double
Taille 5
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
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Plaques à souder pour colliers DIN 3015 partie 3 colliers doubles.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté