Plaque de recouvrement série légère acier à revêtement zinc-nickel 07840-17-70713
- Pour une fixation sûre des colliers DIN 3015
Unité de vente
€2.70
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de recouvrement
Modèle 1
série légère
DIN
DIN 3015-1
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
à revêtement zinc-nickel
B=Largeur
30
L=Longueur
118
D4
7
L1
94
Pour
DIN 3015-1
série légère
Taille 7
S
5
Taille
7
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
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Plaques de recouvrement pour colliers DIN 3015 partie 1 série légère.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.