FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de recouvrement
Modèle 1
série lourde
DIN
DIN 3015-2
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
à revêtement zinc-nickel
B=Largeur
30
L=Longueur
70
D4
11
L1
45
Pour DIN 3015-2 série lourde
Taille 2
S
8
Taille
2
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
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Plaques de recouvrement pour colliers DIN 3015 partie 2 série lourde.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought