EN
Choose your language
Designation
Mounting clips
Version 1
single leg
DIN
DIN 72571
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
12
D1=Diameter
16
D2=Fastening hole
5,8
S=Thickness
1,5
H
15,3
L1
25,5
L2
18
L3
35
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué, passivé avec un revêtement épais.
Acier inoxydable brut.
Nota
Colliers de fixation à une languette conformes à la norme DIN 72571. Pour une fixation fiable des câbles, conduites, tuyaux ou flexibles. Grâce à leur conception normalisée, ils garantissent une fixation fiable, résistante aux vibrations et durable.

Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la construction mécanique, la construction automobile ainsi que dans les installations électriques.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought