Collier de serrage à boucle simple acier galvanisée 07850-10-10155
Unité de vente
€0.73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Collier de serrage
Modèle 1
à boucle simple
Modèle 2
modèle léger
DIN
DIN 1596
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
galvanisée
B=Largeur
20
D1=Diamètre
15.5
D2=Alésage de fixation
6.6
S=Épaisseur
2
H
12
L1
32
L2
20
L3
41,75
Plage de serrage
D1
en mm
13-15,5
Plage de serrage
D1
en pouces
0.51-0.61
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Collier de serrage à boucle simple avec précontrainte, modèle léger conforme à la norme DIN 1596.
Ce collier de serrage sert à fixer et à monter des tubes, des conduites et des câbles légers ainsi que diverses pièces rondes.
Ces colliers de serrage sont dotés d’une fente de serrage. La vis de fixation permet d’obtenir un serrage optimal.
D1 = 52 similaire à la norme DIN 1596.
Ce collier de serrage sert à fixer et à monter des tubes, des conduites et des câbles légers ainsi que diverses pièces rondes.
Ces colliers de serrage sont dotés d’une fente de serrage. La vis de fixation permet d’obtenir un serrage optimal.
D1 = 52 similaire à la norme DIN 1596.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.