EN
Choose your language
Designation
Pipe clip
Version 1
single leg
Version 2
lightweight
DIN
DIN 1596
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Width
20
D1=Diameter
13
D2=Fastening hole
6.6
S=Thickness
2
Clamping range D1 inches
0.39-0.51
Clamping range D1 mm
9,5-13
H
9
L1
30
L2
18
L3
38,5
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Collier de serrage à boucle simple avec précontrainte, modèle léger conforme à la norme DIN 1596.

Ce collier de serrage sert à fixer et à monter des tubes, des conduites et des câbles légers ainsi que diverses pièces rondes.

Ces colliers de serrage sont dotés d’une fente de serrage. La vis de fixation permet d’obtenir un serrage optimal.

D1 = 52 similaire à la norme DIN 1596.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought