FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Collier de serrage
Modèle 1
à double boucle
Modèle 2
modèle lourd
DIN
DIN 1597
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
B=Largeur
20
D1=Diamètre
33
D2=Alésage de fixation
6,6
S=Épaisseur
2
H
29
L3
92
L4
72
Plage de serrage D1 en mm
31-33
Plage de serrage D1 en pouces
1.22-1.30
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Collier de serrage à double boucle avec précontrainte, modèle léger conforme à la norme DIN 1597.

Ce collier de serrage sert à fixer et à monter des tubes, des conduites et des câbles légers ainsi que diverses pièces rondes.

Ces colliers de serrage sont dotés d’une fente de serrage. Les vis de fixation permettent d’obtenir un serrage optimal.

D1 = 33 et D1 = 52 similaires à la norme DIN 1597.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought