Collier de serrage à double boucle acier inoxydable naturel 07850-11-40330
Unité de vente
€5.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Collier de serrage
Modèle 1
à double boucle
Modèle 2
modèle lourd
DIN
DIN 1597
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
B=Largeur
20
D1=Diamètre
33
D2=Alésage de fixation
6,6
S=Épaisseur
2
H
29
L3
92
L4
72
Plage de serrage
D1
en mm
31-33
Plage de serrage
D1
en pouces
1.22-1.30
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Collier de serrage à double boucle avec précontrainte, modèle léger conforme à la norme DIN 1597.
Ce collier de serrage sert à fixer et à monter des tubes, des conduites et des câbles légers ainsi que diverses pièces rondes.
Ces colliers de serrage sont dotés d’une fente de serrage. Les vis de fixation permettent d’obtenir un serrage optimal.
D1 = 33 et D1 = 52 similaires à la norme DIN 1597.
Ce collier de serrage sert à fixer et à monter des tubes, des conduites et des câbles légers ainsi que diverses pièces rondes.
Ces colliers de serrage sont dotés d’une fente de serrage. Les vis de fixation permettent d’obtenir un serrage optimal.
D1 = 33 et D1 = 52 similaires à la norme DIN 1597.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.