Collier de serrage acier zingué brillant 07850-112070
- Forces de traction de la bande élevées pour une forme compacte
- Liaison solidaire
- Une taille unique pour différents diamètres
- Montage simple et rapide avec des outils courants
- Réutilisable
Unité de vente
€1.98
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Collier de serrage
DIN
DIN 3017-1
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué brillant
S=Épaisseur
1
B1
14,5
Couple de serrage en Nm
5 +0,5
Largeur de bande
B
(mm)
12
Plage de serrage
D
(mm)
50-70
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
Bande et boîtier en acier (W1).
Vis en acier.
Vis en acier.
Finition
Bande et corps zingués brillants (bande zinguée à partir de D=32-50).
Vis zinguée brillante, passivée bleu.
Vis zinguée brillante, passivée bleu.
Nota
Les colliers de serrage conformes à la norme DIN 3017 partie 1 de forme A sont des colliers de serrage multi-usages offrant une très grande plage de serrage pour la fixation de tuyaux lisses.
Éprouvés grâce à des forces de traction de la bande élevées pour une largeur de bande réduite et un poids faible. Grâce aux bords arrondis et sans bavures de la bande, le tuyau n'est pas endommagé.
Forme de la tête de vis : hexagonale SW 7 avec fente et empreinte cruciforme intégrées.
Éprouvés grâce à des forces de traction de la bande élevées pour une largeur de bande réduite et un poids faible. Grâce aux bords arrondis et sans bavures de la bande, le tuyau n'est pas endommagé.
Forme de la tête de vis : hexagonale SW 7 avec fente et empreinte cruciforme intégrées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.