FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Collier de serrage
DIN
DIN 3017-1
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
B1
14,5
Code acier
1.4301
Couple de serrage en Nm
6 +0,5
Largeur de bande B (mm)
12
Plage de serrage D (mm)
130-150
S
1
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
Material

Strap, housing and screw stainless steel 1.4301 (W4).

Version
Strap, housing and screw bright.
Note
DIN 3017-1 Form A hose clips are multi-sector hose clips with a very large clamping range, used for fastening smooth hoses.

Tried and tested with high strap tensile forces, narrow strap width and low weight. The rounded and burr-free strap edges prevent damage to the hoses.

Screw head: Hex 7 AF with slit.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought