Round sling hook for round slings steel yellow plastic-coated 07796-803000
- Pour un accrochage rapide des accessoires d'élingage textiles
- Équipé de cliquets de sécurité stables
- Coloris en fonction de la charge admissible des accessoires d'élingage textiles
- Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg
- Avec homologation et poinçon H de la BG
Unité de vente
93,35 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Round sling hook
Version 1
for round slings
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
Main
colour
yellow
FT=load capacity kg
3000
B
113
B1
55
B2
21
Grade
8
L
175
S
25
S1
32
S2
25
T
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8. Revêtement en plastique.
Nota
Crochet à élingue pour accrochage rapide d'accessoires d'élingage textiles, tels que sangles de levage ou anses circulaires. Le crochet à élingue est muni d'un robuste cliquet de sécurité forgé. Pour préserver les accessoires d'élingage textiles, tous les bords sont soigneusement arrondis.
La couleur du crochet à élingue correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.
Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
La couleur du crochet à élingue correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.
Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.