Crochet à émerillon avec palier acier revêtement plastique. 07794-11001400
- Fermeture automatique du crochet de sécurité lors du soulèvement de la charge
- Le déverrouillage s'effectue à la main
- Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg
- Avec homologation et poinçon H de la BG
Sales unit
92,29 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Crochet à émerillon
Modèle 1
avec palier
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
FT=charge admissible kg
1400
A
28
B
36
Classe de résistance
10
D
13
L
158
L1
27
S
16
S1
21
pour chaîne
mm
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Équipé d'un palier lisse mobile. Ne convient pas pour les rotations avec charge.
Lorsque la charge est soulevée, le crochet de sécurité se verrouille automatiquement sur la face arrière du crochet de charge. Le déverrouillage ne peut se faire que manuellement.
En position verrouillée, le crochet de charge reste en place même en l'absence de charge.
Les crochets à émerillon sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Lorsque la charge est soulevée, le crochet de sécurité se verrouille automatiquement sur la face arrière du crochet de charge. Le déverrouillage ne peut se faire que manuellement.
En position verrouillée, le crochet de charge reste en place même en l'absence de charge.
Les crochets à émerillon sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.