Link steel plastic-coated 07795-1001900
- Utilisation comme élément d'accouplement dans un jeu de levage en chaîne
- Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg
- Avec homologation et poinçon H de la BG
Sales unit
€13.34
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Link
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
FT=load capacity kg
1900
A
17,8
D1
20,5
Grade
10
L
50,5
L1
20
S
9
S1
10,2
for chain
mm
7
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Les maillons de liaison sont utilisés comme éléments d'accouplement dans un ensemble de levage en chaîne de type anneau/chaîne, chaîne/chaîne ou crochet de levage/chaîne.
Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.