EN
Choose your language
Désignation
Anse de levage
Modèle 1
bicouche
Matériau du corps de base
polyester
Coloris du corps de base
rouge
FT=charge admissible kg
5000
L=longueur des inserts
3 m
B
150
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
Polyester.
Finition
Bicouche. Les boucles d'extrémité sont intégralement renforcées des deux côtés, rajeunis à la moitié de la largeur de la bande.
Nota
Les sangles de levage sont conformes à la norme DIN EN 1492-1. Elles sont composées d'une sangle en polyester haute résistance. La sangle est en outre pourvue d'une surface imprégnée de polyuréthane, résistante à l'abrasion. La capacité de charge nominale et le code-barres tonnes (capacité de charge une barre par tonne) des sangles de levage sont soit tissés, soit imprimés sur la sangle. L'étiquette de sécurité comportant le marquage CE et les données techniques est solidement cousue à l'anse circulaire.

La couleur de la sangle de levage correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.

Les anses de levage présentent une résistance élevée aux UV et une faible absorption d'humidité.

Facteur de sécurité 7:1
Exemple : charge admissible 1 000 kg = force de rupture 7 000 kg.

Les anses de levage possèdent le marquage CE conformément aux directives européennes sur les machines.

La charge admissible indiquée s'applique à la traction constante. La suspension en U permet de doubler la capacité de charge.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought