Insert à picots carré acier à outils 07115-1612048
- Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante
- Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs
- Trempé ou carbure
Unité de vente
30,64 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Insert à picots
Modèle 1
carré
Forme
C
Matériau
du corps de base
acier à outils
A=Longueur/Largeur
16
D1=Alésage de fixation
4,5
B
12
D2
8
Picots
fins
T
5,6
Type de fixation
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier à outils trempé ou carbure.
Finition
Bruni.
Nota
Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage et des mors de serrage. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface. Les inserts à picots garantissent des efforts supérieurs à la moyenne pour les applications avec des efforts de coupe élevés. Les picots en carbure sont brasés sur l'insert.
Indication de dessin
Forme A : Acier à outils
Forme B : Acier à outils, picots en carbure
Forme C : Acier à outils
Forme B : Acier à outils, picots en carbure
Forme C : Acier à outils
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.