FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de support
Modèle 1
carré
Modèle 2
picots fins
Matériau du corps de base
carbure
A=Longueur
15,9 -0,13
B=Largeur
15,9 -0,13
S
3,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Carbure.
Finition
Fritté.
Nota
Les plaques d’appui en carbure existent en dents de scie ou à picots. Elles peuvent se coller, par ex. sur des plaques de base en fonte grise.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought