Plaque de support carré carbure 07116-308
- Pour collage ou soudage
- Version appui strié ou à picots
Unité de vente
€30.38
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de support
Modèle 1
carré
Modèle 2
en dents de scie
Matériau
du corps de base
carbure
A=Longueur
25,7 +0,5
B=Largeur
13,05 -0,13
S
4,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Carbure.
Finition
Fritté.
Nota
Les plaques d’appui en carbure existent en dents de scie ou à picots. Elles peuvent se coller, par ex. sur des plaques de base en fonte grise.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.