FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Brise-tenon
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
G=filetage / pour filetage
M4
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Le brise-tenon permet de retirer rapidement et en toute sécurité le tenon d’entraînement.

Compatible avec les inserts filetés filaires 07646 et HeliCoil®plus 07645.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought