Brise-tenon acier zingué 07646-50-712
- Accessoires pour inserts filetés filaires avec tenon
Unité de vente
€4.43
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Brise-tenon
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
G=filetage / pour filetage
M12
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Le brise-tenon permet de retirer rapidement et en toute sécurité le tenon d’entraînement.
Compatible avec les inserts filetés filaires 07646 et HeliCoil®plus 07645.
Compatible avec les inserts filetés filaires 07646 et HeliCoil®plus 07645.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.