EN
Choose your language
Designation
Threaded insert
Version 1
Helicoil®
Version 2
with spigot
DIN
DIN 8140
Main material
stainless steel
Main colour
green
G=Thread
M6
G=Threaded insert
M6
L=Length
4,2
W=Windungszahl
4,2
Core drill Ø
6,3
D min. - max.
7,6-7,85
Einbau Mindest-Kernlochtiefe
11,1
Insert length assembled mm
6
Installation Outer Ø locating thread
7,3
Installation min. thread depth with chamfer
11,1
Installation tapping hole Ø
6,22-6,41
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
Inox 1.4301.

Finition
vert.
Nota
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont des outils indispensables pour toute entreprise de transformation des métaux et tout atelier de réparation.
Les taraudages arrachés, grippés ou trop percés peuvent retrouver leur diamètre d’origine en quelques minutes seulement.
Techniquement irréprochables et d’une durabilité illimitée, résistants aux influences corrosives et aux contraintes thermiques. Ils permettent également de remettre en état des produits onéreux.
La qualité supérieure de leur surface garantit une limite d’élasticité optimale ainsi qu’une force de précontrainte plus élevée des vis haute résistance.
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont également parfaitement adaptés aux filetages soumis à des mouvements dans toutes les pièces en métal léger et en fonte.

T correspond à la distance entre l’insert fileté et la surface de coupe et représente entre 0,25 et 0,5 du pas de vis.

Les valeurs de contrôle des inserts filetés non montés sont L et D.
Sur demande
Autres dimensions.
Indication de dessin
1) Tenon d’entraînement
2) Encoche
3) Section du fil
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought